Tempo / TEMPO - Accessories / TH T
TH T 5510021
Mitat 50 x 10 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5510021
Tuotekuvaus : Saranasarja (2 kpl saranoita)
Lisätieto : sis. asennusohjeen
Pakkausyksikkö : 24
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061911
SSTL numero : 3435992
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 10
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Plastic
Tempo / TEMPO - Accessories / TH T
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TH T


Sample image
Order symbol : TH T
Tuote nr : 5510021
Tuotekuvaus : Saranasarja (2 kpl saranoita)
Lisätieto : sis. asennusohjeen
EAN koodi : 6418074061911
El. number :
- Suomi : 3435992
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 10 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)