Tempo / TEMPO - Accessories / DR 215
DR 215 5518029
Mitat 215 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5518029
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 289x239x107
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061188
SSTL numero : 3435974
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 215
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Tempo / TEMPO - Accessories / DR 215
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DR 215


Sample image
Order symbol : DR 215
Tuote nr : 5518029
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 289x239x107
EAN koodi : 6418074061188
El. number :
- Suomi : 3435974
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 215 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)