Skip to content
  
Previous slide
DR 265 product image 1
Next slide
DR 265 thumbnail image 1
DR 265 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 265

DR 265 5518028

Mitat 265 x 35 x 7

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5518028

Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 289x239x107

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074061171

SSTL numero : 3435972

ETIM : EC001285

Mitat :

Pituus (mm) : 265

Leveys (mm) : 35

Korkeus (mm) : 7

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 265

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DR 265

Fibox
din35

Sample image

Order symbol : DR 265

Tuote nr : 5518028

Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 289x239x107

EAN koodi : 6418074061171

El. number :

  • Suomi : 3435972
5518028_FIBOX_TEMPO_DR265_DIN_35_RAIL_DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 265 35 7
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -