Tempo / TEMPO - Accessories / MP 3429
MP 3429 5518026
Mitat 315 x 265 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5518026
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 344x289x117
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061157
SSTL numero : 3435710
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 315
Leveys (mm) : 265
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Tempo / TEMPO - Accessories / MP 3429
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 3429


Sample image
Order symbol : MP 3429
Tuote nr : 5518026
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 344x289x117
EAN koodi : 6418074061157
El. number :
- Suomi : 3435710
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 315 | 265 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)