Tempo / TEMPO - Accessories / DR 316
DR 316 5518030
Mitat 316 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5518030
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 344x289x117
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061195
SSTL numero : 3435976
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 316
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Tempo / TEMPO - Accessories / DR 316
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DR 316


Sample image
Order symbol : DR 316
Tuote nr : 5518030
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 344x289x117
EAN koodi : 6418074061195
El. number :
- Suomi : 3435976
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 316 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)