Skip to content
  
Previous slide
TPCM 191209T product image 1
Next slide
TPCM 191209T thumbnail image 1
TPCM 191209T thumbnail image 2
TPCM 191209T thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209T

TPCM 191209T 5824029

Mitat 187 x 122 x 90

  • IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5824029

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074087133

SSTL numero : 3424397

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 187

Leveys (mm) : 122

Korkeus (mm) : 90

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

TPCM 191209T

Fibox
5824029_TPCM191209T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 191209T

Tuote nr : 5824029

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074087133

El. number :

  • Suomi : 3424397
Tempo-1912_Combi
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 187 122 90
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Asennuslevy, koteloille:
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343