Skip to content
  
Previous slide
TPCM 201610 product image 1
Next slide
TPCM 201610 thumbnail image 1
TPCM 201610 thumbnail image 4
TPCM 201610 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610

TPCM 201610 5824025

Mitat 201 x 163 x 99

  • IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5824025

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074087171

SSTL numero : 3424396

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 201

Leveys (mm) : 163

Korkeus (mm) : 99
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

TPCM 201610

Fibox
5824025_TPCM201610_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 201610

Tuote nr : 5824025

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074087171

El. number :

  • Suomi : 3424396
Tempo-2016_Combi
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 201 163 99
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
ARH 2320 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Asennuslevy, koteloille:
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343