Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 403015S product image 1
Next slide
ARCA 403015S thumbnail image 1
ARCA 403015S thumbnail image 2
ARCA 403015S thumbnail image 6
ARCA 403015S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 403015 / ARCA 403015S

ARCA 403015S 8120086

Code UL : UL508A

Dimensions 400 x 300 x 150

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120086

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074079695

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 403015 / ARCA 403015S

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ARCA 403015S

Fibox
8120086_ARCA_403015S 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 403015S

Code article : 8120086

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté

Code EAN : 6418074079695

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

ARCA403015
Dimensions : Height Width Depth
mm : 400 300 150
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
DRS ARCA 403015 Châssis et plastron isolant
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Toit de la pluie pour 4030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Kit de porte intérieure
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Platine de montage multiperforée
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Platine de montage
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Platine de montage perforée
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Platine de montage
(350 x 250 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467