Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
PC 080809 product image 1
Next slide
PC 080809 thumbnail image 1
PC 080809 thumbnail image 3
PC 080809 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0808 / PC 080809

PC 080809 7032550

Dimensions 80 x 82 x 85

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7032550

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058324

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 82

Hauteur en mm : 85
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0808 / PC 080809

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 080809

Fibox
7032550_PC_080809 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 080809

Code article : 7032550

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058324

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO080806-10
Dimensions : Height Width Depth
mm : 80 82 85
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
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
TM 0808 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(68 x 15 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD