Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
AB 080806 product image 1
Next slide
AB 080806 thumbnail image 1
AB 080806 thumbnail image 2
AB 080806 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0808 / AB 080806

AB 080806 7083540

Dimensions 80 x 82 x 55

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7083540

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058737

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 82

Hauteur en mm : 55

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Euronord / EURONORD 0808 / AB 080806

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

AB 080806

Fibox
7083540_AB_080806_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 080806

Code article : 7083540

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058737

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO080806-10
Dimensions : Height Width Depth
mm : 80 82 55
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
TM 0808 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(68 x 15 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD