Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
PC 163610 product image 1
Next slide
PC 163610 thumbnail image 1
PC 163610 thumbnail image 2
PC 163610 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1636 / PC 163610

PC 163610 7032750

Dimensions 160 x 360 x 100

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7032750

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058492

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 160

Largeur en mm : 360

Hauteur en mm : 100
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1636 / PC 163610

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 163610

Fibox
7032750_PC_163610 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 163610

Code article : 7032750

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058492

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO163610
Dimensions : Height Width Depth
mm : 160 360 100
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
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
ARM 0615 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 340 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD