Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable






Euronord / EURONORD 2330 / AB 233009
AB 233009 7083870
Dimensions 230 x 300 x 90
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
- IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Code article : 7083870
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074003584
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 230
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 90
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 2330 / AB 233009
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
AB 233009


Sample image
Order symbol : AB 233009
Code article : 7083870
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074003584
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 300 | 90 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | ABS |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
TF 28037 | Pattes de fixation, pour boîtiers: |
TRH 1216 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 35 x 7) |
TRH 2330 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(285 x 35 x 7) |
TRM 0816 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 15 x 5) |
TM 2330 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(221 x 274 x 1.5) |
TH A |
Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )