Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 082506 product image 1
ALN 082506 product image 2
ALN 082506 product image 1
Next slide
ALN 082506 thumbnail image 1
ALN 082506 thumbnail image 2
ALN 082506 thumbnail image 1

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506

ALN 082506 7811190

UL Naam : ALN UL 082506

Afmetingen 81 x 252 x 57

Afmetingen 3.19 x 9.92 x 2.24

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7811190

Beschrijving : Enclosure, aluminium

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074016096

SSTL Nr. : 3420047

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004676

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500911

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 81

Breedte (mm) : 252

Diepte (mm) : 57

Hoogte (inch) : 3.19

Breedte (inch) : 9.92

Diepte (inch) : 2.24

Materiaal: :

Materiaal: : Aluminum

Kleur onderbak: : RAL_7001

Kleur deksel: : RAL 7001

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175

Classificatie: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ALN 082506

Fibox
7811190_ALN082506_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 082506

Artikelnr. : 7811190

UL Naam : ALN UL 082506

Beschrijving : Enclosure, aluminium

EAN: : 6418074016096

El. number :

  • Finland : 3420047
  • Denemarken : 8212004676
  • Zweden : 2500911

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

ALN082506
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 81 252 57
inch : 3.19 9.92 2.24
Materiaal: :
Materiaal: : Aluminum
Kleur onderbak: : RAL_7001
Kleur deksel: : RAL 7001
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -50 … 120
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -60 … 285
Temperature °F (continuous) : -60 … 175
Accessoires :
ARH 26 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(240 x 35 x 7)
AM 0825 Montageplaat, voor behuizingen:
(69 x 240 x 1.5)
MR 75003 Selftapping taptite screw M3, for enclosures:
MRS 28540 Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
(11 x 42 x 1)
ARM 0825 DIN-rail 15, voor behuizingen:
(240 x 15 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU