Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






ALN 121208 7811210
UL Naam : ALN UL 121208
Afmetingen 125 x 124 x 81
Afmetingen 4.92 x 4.88 x 3.19
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7811210
Beschrijving : Enclosure, aluminium
Opmerkingen : Aluminium
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074016102
SSTL Nr. : 3420048
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212045680
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500912
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 125
Breedte (mm) : 124
Diepte (mm) : 81
Hoogte (inch) : 4.92
Breedte (inch) : 4.88
Diepte (inch) : 3.19
Materiaal: : Aluminum
Kleur onderbak: : RAL_7001
Kleur deksel: : RAL 7001
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
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
ALN 121208


Sample image
Order symbol : ALN 121208
Artikelnr. : 7811210
UL Naam : ALN UL 121208
Beschrijving : Enclosure, aluminium
Opmerkingen : Aluminium
EAN: : 6418074016102
El. number :
- Finland : 3420048
- Denemarken : 8212045680
- Zweden : 2500912
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 125 | 124 | 81 |
inch : | 4.92 | 4.88 | 3.19 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Kleur onderbak: : | RAL_7001 |
Kleur deksel: : | RAL 7001 |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 285 |
Temperature °F (continuous) : | -60 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
AM 1212 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(107 x 110 x 1.5) |
MR 75005 | Selftapping taptite screw M5, for enclosures: |
MRS 28541 |
Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
(15 x 50 x 1) |
ARH 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(105 x 35 x 7) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )