Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 234018 product image 1
ALN 234018 product image 2
ALN 234018 product image 1
Next slide
ALN 234018 thumbnail image 1
ALN 234018 thumbnail image 2
ALN 234018 thumbnail image 1

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018

ALN 234018 7811410

Afmetingen 230 x 401 x 180

Afmetingen 9.06 x 15.79 x 7.09

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7811410

Beschrijving : Enclosure, aluminium

Opmerkingen : Aluminium

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074016225

SSTL Nr. : 3420002

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212045813

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500926

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 401

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 15.79

Diepte (inch) : 7.09

Materiaal: :

Materiaal: : Aluminum

Kleur onderbak: : RAL_7001

Kleur deksel: : RAL 7001

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175

Classificatie: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ALN 234018

Fibox
7811410_ALN234018_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 234018

Artikelnr. : 7811410

Beschrijving : Enclosure, aluminium

Opmerkingen : Aluminium

EAN: : 6418074016225

El. number :

  • Finland : 3420002
  • Denemarken : 8212045813
  • Zweden : 2500926

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

ALN234011-18combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 401 180
inch : 9.06 15.79 7.09
Materiaal: :
Materiaal: : Aluminum
Kleur onderbak: : RAL_7001
Kleur deksel: : RAL 7001
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 140
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -60 … 285
Temperature °F (continuous) : -60 … 175
Accessoires :
ARH 40 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(383 x 35 x 7)
AM 2340 Montageplaat, voor behuizingen:
(215 x 385 x 2)
MRS 28541 Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
(15 x 50 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU