Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LC3
PC 17/16-LC3 7520104
Afmetingen 166 x 160 x 80
Afmetingen 6.54 x 6.3 x 3.15
- IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7520104
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Without main cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039309
SSTL Nr. : 3421680
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016635
Elektriciteitsnr. Zweden: : 7520104
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 166
Breedte (mm) : 160
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 6.54
Breedte (inch) : 6.3
Diepte (inch) : 3.15
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LC3
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
PC 17/16-LC3


Sample image
Order symbol : PC 17/16-LC3
Artikelnr. : 7520104
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Without main cover
EAN: : 6418074039309
El. number :
- Finland : 3421680
- Denemarken : 8212016635
- Zweden : 7520104

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 160 | 80 |
inch : | 6.54 | 6.3 | 3.15 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
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
FP 17/16 | Frontplaat (aluminium), voor behuizingen: |
MP 17/16 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(166 x 106 x 16) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )