Skip to content
  
Previous slide
PC 17/16-LFC3 product image 1
PC 17/16-LFC3 product image 2
PC 17/16-LFC3 product image 1
PC 17/16-LFC3 product image 2
Next slide
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 2
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LFC3

PC 17/16-LFC3 7520204

Afmetingen 166 x 160 x 89

Afmetingen 6.54 x 6.3 x 3.5

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7520204

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey screw cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074010247

SSTL Nr. : 3438224

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052398

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508190

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 166

Breedte (mm) : 160

Diepte (mm) : 89

Hoogte (inch) : 6.54

Breedte (inch) : 6.3

Diepte (inch) : 3.5

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey

Afdichtingsmateriaal: : TPE

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LFC3

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 17/16-LFC3

Fibox
7520204_PC_17_16_LFC3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 17/16-LFC3

Artikelnr. : 7520204

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey screw cover

EAN: : 6418074010247

El. number :

  • Finland : 3438224
  • Denemarken : 8212052398
  • Zweden : 2508190
CM17_16L-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 166 160 89
inch : 6.54 6.3 3.5
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
FP 17/16 Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
MP 17/16 Montageplaat, voor behuizingen:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(166 x 106 x 16)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc