PC 17/16-3 7525165
Afmetingen 188 x 160 x 134
Afmetingen 7.4 x 6.3 x 5.28
- PC : IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7525165
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056726
SSTL Nr. : 3438230
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016648
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537302
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 188
Breedte (mm) : 160
Diepte (mm) : 134
Hoogte (inch) : 7.4
Breedte (inch) : 6.3
Diepte (inch) : 5.28
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / PC 17/16-3
Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
PC 17/16-3
Sample image
Order symbol : PC 17/16-3
Artikelnr. : 7525165
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
EAN: : 6418074056726
El. number :
- Finland : 3438230
- Denemarken : 8212016648
- Zweden : 2537302
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 188 | 160 | 134 |
inch : | 7.4 | 6.3 | 5.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
FP 17/16 |
Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(160 x 100 x 1.5) |
MP 17/16 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(136 x 133 x 1.5) |
FC PC 17/16 |
Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(166 x 106 x 16) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )