Skip to content
  
Previous slide
PC 30/25-FC3 product image 1
PC 30/25-FC3 product image 2
PC 30/25-FC3 product image 1
PC 30/25-FC3 product image 2
Next slide
PC 30/25-FC3 thumbnail image 1
PC 30/25-FC3 thumbnail image 2
PC 30/25-FC3 thumbnail image 1
PC 30/25-FC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-FC3

PC 30/25-FC3 7520231

Afmetingen 314 x 260 x 110

Afmetingen 12.36 x 10.24 x 4.33

  • IP65; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7520231

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey screw cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059383

SSTL Nr. : 3438228

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054752

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508191

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 314

Breedte (mm) : 260

Diepte (mm) : 110

Hoogte (inch) : 12.36

Breedte (inch) : 10.24

Diepte (inch) : 4.33

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-FC3

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 30/25-FC3

Fibox
7520231_PC_30-25-FC3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 30/25-FC3

Artikelnr. : 7520231

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey screw cover

EAN: : 6418074059383

El. number :

  • Finland : 3438228
  • Denemarken : 8212054752
  • Zweden : 2508191
CM30_25-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 314 260 110
inch : 12.36 10.24 4.33
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
FP 30/25 Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplaat, voor behuizingen:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(296 x 196 x 30)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc