Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3
PC 30/25-3 7525019
Afmetingen 320 x 260 x 129
Afmetingen 12.6 x 10.24 x 5.08
- IP65; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7525019
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056740
SSTL Nr. : 3438233
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016677
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537308
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 320
Breedte (mm) : 260
Diepte (mm) : 129
Hoogte (inch) : 12.6
Breedte (inch) : 10.24
Diepte (inch) : 5.08
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3
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
PC 30/25-3


Sample image
Order symbol : PC 30/25-3
Artikelnr. : 7525019
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
EAN: : 6418074056740
El. number :
- Finland : 3438233
- Denemarken : 8212016677
- Zweden : 2537308

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 260 | 129 |
inch : | 12.6 | 10.24 | 5.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
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
FP 30/25 |
Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(290 x 190 x 1) |
MP 30/25 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(282 x 215 x 1) |
FC PC 30/25 |
Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(296 x 196 x 30) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )