Euronord P / P 0816 / P 081606
P 081606 7094170
Afmetingen 75 x 160 x 55
Afmetingen 2.95 x 6.3 x 2.17
- IP66; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7094170
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074004352
SSTL Nr. : 3423657
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005620
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536209
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 75
Breedte (mm) : 160
Diepte (mm) : 55
Hoogte (inch) : 2.95
Breedte (inch) : 6.3
Diepte (inch) : 2.17
Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kleur onderbak: : RAL_7036
Kleur deksel: : RAL 7036
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 ... 95
Temperatuur °F (continu gebruik) : -4…203°F
Standards EN/IEC 60670
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 0816 / P 081606
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
P 081606


Sample image
Order symbol : P 081606
Artikelnr. : 7094170
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074004352
El. number :
- Finland : 3423657
- Denemarken : 8212005620
- Zweden : 2536209

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 75 | 160 | 55 |
inch : | 2.95 | 6.3 | 2.17 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kleur onderbak: : | RAL_7036 |
Kleur deksel: : | RAL 7036 |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -4…203°F |
Accessoires : | |
---|---|
PM 0816 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(64 x 149 x 1.5) |
TRH 1216 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(146 x 35 x 7) |
TRM 0816 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(146 x 15 x 5) |
PRM 0816 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(149 x 15 x 5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |