Euronord P / P 2526 / P 252612
P 252612 7094370
Afmetingen 250 x 255 x 120
Afmetingen 9.84 x 10.04 x 4.72
- IP66; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7094370
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074004420
SSTL Nr. : 3423673
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005691
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536231
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 250
Breedte (mm) : 255
Diepte (mm) : 120
Hoogte (inch) : 9.84
Breedte (inch) : 10.04
Diepte (inch) : 4.72
Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kleur onderbak: : RAL_7036
Kleur deksel: : RAL 7036
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 ... 95
Temperatuur °F (continu gebruik) : -4…203°F
Standards EN/IEC 60670
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 2526 / P 252612
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
P 252612


Sample image
Order symbol : P 252612
Artikelnr. : 7094370
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074004420
El. number :
- Finland : 3423673
- Denemarken : 8212005691
- Zweden : 2536231

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 255 | 120 |
inch : | 9.84 | 10.04 | 4.72 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kleur onderbak: : | RAL_7036 |
Kleur deksel: : | RAL 7036 |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -4…203°F |
Accessoires : | |
---|---|
PRH 2526 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(238 x 35 x 7) |
MRS 28541 |
Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
(15 x 50 x 1) |
PM 2526 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(231 x 240 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |