Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






Euronord / EURONORD 1220 / PCT 122009
PCT 122009 7022771
Afmetingen 120 x 200 x 90
Afmetingen 4.72 x 7.87 x 3.54
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7022771
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Clear transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074058638
SSTL Nr. : 3435406
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003156
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508231
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 120
Breedte (mm) : 200
Diepte (mm) : 90
Hoogte (inch) : 4.72
Breedte (inch) : 7.87
Diepte (inch) : 3.54
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1220 / PCT 122009
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
PCT 122009


Sample image
Order symbol : PCT 122009
Artikelnr. : 7022771
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Clear transparent cover
EAN: : 6418074058638
El. number :
- Finland : 3435406
- Denemarken : 8212003156
- Zweden : 2508231
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 200 | 90 |
inch : | 4.72 | 7.87 | 3.54 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
MIV 10 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7) |
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TRH 1220 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(186 x 35 x 7) |
TM 1220 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(111 x 174 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )