Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






Euronord / EURONORD 1520 / PCT 152008
PCT 152008 7022821
Afmetingen 150 x 201 x 80
Afmetingen 5.91 x 7.91 x 3.15
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7022821
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Clear transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010643
SSTL Nr. : 3423539
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002872
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508235
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 150
Breedte (mm) : 201
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 5.91
Breedte (inch) : 7.91
Diepte (inch) : 3.15
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1520 / PCT 152008
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
PCT 152008


Sample image
Order symbol : PCT 152008
Artikelnr. : 7022821
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Clear transparent cover
EAN: : 6418074010643
El. number :
- Finland : 3423539
- Denemarken : 8212002872
- Zweden : 2508235
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 201 | 80 |
inch : | 5.91 | 7.91 | 3.15 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TRH 1220 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(186 x 35 x 7) |
TM 1520 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(141 x 174 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )