Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
   
Previous slide
PC 152008 product image 1
PC 152008 product image 2
PC 152008 product image 1
Next slide
PC 152008 thumbnail image 1
PC 152008 thumbnail image 2
PC 152008 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1520 / PC 152008

PC 152008 7032820

Afmetingen 150 x 201 x 80

Afmetingen 5.91 x 7.91 x 3.15

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7032820

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074010636

SSTL Nr. : 3423439

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002869

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536127

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 150

Breedte (mm) : 201

Diepte (mm) : 80

Hoogte (inch) : 5.91

Breedte (inch) : 7.91

Diepte (inch) : 3.15

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1520 / PC 152008

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 152008

Fibox
7032820_PC_152008 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 152008

Artikelnr. : 7032820

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074010636

El. number :

  • Finland : 3423439
  • Denemarken : 8212002869
  • Zweden : 2536127

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO152008
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 150 201 80
inch : 5.91 7.91 3.15
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
TRH 1220 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(186 x 35 x 7.5)
TM 1520 Montageplaat, voor behuizingen:
(141 x 174 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD