Skip to content
 
    Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
ABS 125/125 HG product image 1
ABS 125/125 HG product image 2
Next slide
ABS 125/125 HG thumbnail image 1
ABS 125/125 HG thumbnail image 2

MNX / MNX 125H / ABS 125/125 HG

ABS 125/125 HG 6081310

Afmetingen 130 x 130 x 125

Afmetingen 5.12 x 5.12 x 4.92

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6081310

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074022882

SSTL Nr. : 3420535

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212023217

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535736

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 125

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 4.92

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : TPE

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

MNX / MNX 125H / ABS 125/125 HG

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ABS 125/125 HG

Fibox
6081310_ABS_125_125_HG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 125/125 HG

Artikelnr. : 6081310

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, grey cover

EAN: : 6418074022882

El. number :

  • Finland : 3420535
  • Denemarken : 8212023217
  • Zweden : 2535736

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX125H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 125
inch : 5.12 5.12 4.92
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
MIV 10 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7)
HFP 130 Front plate hinge series
FP A 125/130 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(120 x 112 x 1)
MIN 10 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(98 x 98 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115