Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.






PC 200/125 XHG 6013327
UL Naam : UL PC 200/125 XHG
Afmetingen 255 x 180 x 125
Afmetingen 10.04 x 7.09 x 4.92
Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 6013327
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Extra high base, grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074021939
SSTL Nr. : 3421685
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212022616
Elektriciteitsnr. Zweden: : 6013327
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 255
Breedte (mm) : 180
Diepte (mm) : 125
Hoogte (inch) : 10.04
Breedte (inch) : 7.09
Diepte (inch) : 4.92
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
PC 200/125 XHG


Sample image
Order symbol : PC 200/125 XHG
Artikelnr. : 6013327
UL Naam : UL PC 200/125 XHG
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Extra high base, grey cover
EAN: : 6418074021939
El. number :
- Finland : 3421685
- Denemarken : 8212022616
- Zweden : 6013327
Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 255 | 180 | 125 |
inch : | 10.04 | 7.09 | 4.92 |
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
MIN 20 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1) |
HFP 180 | Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200) |
MIN 15 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(223 x 148 x 1.5) |
FP A 200/180 |
Front plate (Aluminium), for enclosures:
(237 x 170 x 1) |
MIV 15 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
MIV 20 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )