Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.






PC 95/60 HG 6011331
UL Naam : UL PC 95/60 HG
Afmetingen 100 x 100 x 60
Afmetingen 3.94 x 3.94 x 2.36
Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 6011331
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : High base, grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054630
SSTL Nr. : 3421364
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027721
Elektriciteitsnr. Zweden: : 6011331
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 100
Breedte (mm) : 100
Diepte (mm) : 60
Hoogte (inch) : 3.94
Breedte (inch) : 3.94
Diepte (inch) : 2.36
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
PC 95/60 HG


Sample image
Order symbol : PC 95/60 HG
Artikelnr. : 6011331
UL Naam : UL PC 95/60 HG
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : High base, grey cover
EAN: : 6418074054630
El. number :
- Finland : 3421364
- Denemarken : 8212027721
- Zweden : 6011331
Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 60 |
inch : | 3.94 | 3.94 | 2.36 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
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
MIN 8 | DIN-rail 15, voor behuizingen: |
B-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(66 x 80 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )