Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.






ABS 95/75 HG 6081332
Afmetingen 100 x 100 x 75
Afmetingen 3.94 x 3.94 x 2.95
Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 6081332
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : High base, grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054722
SSTL Nr. : 3421382
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212023990
Elektriciteitsnr. Zweden: : 6081332
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 100
Breedte (mm) : 100
Diepte (mm) : 75
Hoogte (inch) : 3.94
Breedte (inch) : 3.94
Diepte (inch) : 2.95
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
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
ABS 95/75 HG


Sample image
Order symbol : ABS 95/75 HG
Artikelnr. : 6081332
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : High base, grey cover
EAN: : 6418074054722
El. number :
- Finland : 3421382
- Denemarken : 8212023990
- Zweden : 6081332
Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 75 |
inch : | 3.94 | 3.94 | 2.95 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
MIN 8 | DIN-rail 15, voor behuizingen: |
B-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(66 x 80 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 41115 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )