Skip to content
 
    Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
PC 95/50 LG product image 1
PC 95/50 LG product image 2
PC 95/50 LG product image 1
Next slide
PC 95/50 LG thumbnail image 1
PC 95/50 LG thumbnail image 2
PC 95/50 LG thumbnail image 1

MNX / MNX 95L / PC 95/50 LG

PC 95/50 LG 6012332

UL Naam : UL PC 95/50 LG

Afmetingen 100 x 100 x 50

Afmetingen 3.94 x 3.94 x 1.97

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6012332

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054623

SSTL Nr. : 3421362

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027705

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6012332

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 50

Hoogte (inch) : 3.94

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 1.97

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
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
MNX / MNX 95L / PC 95/50 LG

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 95/50 LG

Fibox
6012332_PC_95_50_LG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 95/50 LG

Artikelnr. : 6012332

UL Naam : UL PC 95/50 LG

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, grey cover

EAN: : 6418074054623

El. number :

  • Finland : 3421362
  • Denemarken : 8212027705
  • Zweden : 6012332

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

15589
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 50
inch : 3.94 3.94 1.97
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
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
MIN 8 DIN-rail 15, voor behuizingen:
B-3 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(66 x 80 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847