Skip to content
 
    Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
PC 95/50 LT product image 1
PC 95/50 LT product image 2
PC 95/50 LT product image 4
PC 95/50 LT product image 2
Next slide
PC 95/50 LT thumbnail image 1
PC 95/50 LT thumbnail image 2
PC 95/50 LT thumbnail image 4
PC 95/50 LT thumbnail image 2

MNX / MNX 95L / PC 95/50 LT

PC 95/50 LT 6012932

Afmetingen 100 x 100 x 50

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6012932

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054661

SSTL Nr. : 3421370

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027718

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6012932

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 50

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey
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
MNX / MNX 95L / PC 95/50 LT

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 95/50 LT

Fibox
6012932_PC_95_50_LT_3_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 95/50 LT

Artikelnr. : 6012932

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074054661

El. number :

  • Finland : 3421370
  • Denemarken : 8212027718
  • Zweden : 6012932

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

15589
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 50
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
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
MIN 8 DIN-rail 15, voor behuizingen:
B-3 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(66 x 80 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847