Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.






PCM 125/75 G 6016308
UL Naam : UL PCM 125/75 G
Afmetingen 130 x 130 x 75
Afmetingen 5.12 x 5.12 x 2.95
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 6016308
Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074038043
SSTL Nr. : 3421636
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027080
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535315
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 130
Breedte (mm) : 130
Diepte (mm) : 75
Hoogte (inch) : 5.12
Breedte (inch) : 5.12
Diepte (inch) : 2.95
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
PCM 125/75 G


Sample image
Order symbol : PCM 125/75 G
Artikelnr. : 6016308
UL Naam : UL PCM 125/75 G
Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074038043
El. number :
- Finland : 3421636
- Denemarken : 8212027080
- Zweden : 2535315
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 130 | 75 |
inch : | 5.12 | 5.12 | 2.95 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
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
MIV 10 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7) |
HFP 130 | Front plate hinge series |
FP A 125/130 |
Front plate (Aluminium), for enclosures:
(120 x 112 x 1) |
MIN 10 | DIN-15 Mounting rail, for enclosures: |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
MIV 125 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(98 x 98 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )