Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.






PCM 200/63 T 6016924
Afmetingen 255 x 180 x 63
Afmetingen 10.04 x 7.09 x 2.48
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 6016924
Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs
Opmerkingen : Smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074051967
SSTL Nr. : 3435272
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027462
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535442
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 255
Breedte (mm) : 180
Diepte (mm) : 63
Hoogte (inch) : 10.04
Breedte (inch) : 7.09
Diepte (inch) : 2.48
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
PCM 200/63 T


Sample image
Order symbol : PCM 200/63 T
Artikelnr. : 6016924
Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs
Opmerkingen : Smoked transparent cover
EAN: : 6418074051967
El. number :
- Finland : 3435272
- Denemarken : 8212027462
- Zweden : 2535442
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 255 | 180 | 63 |
inch : | 10.04 | 7.09 | 2.48 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
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
MIN 20 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1) |
HFP 180 | Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200) |
MIN 15 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(223 x 148 x 1.5) |
FP A 200/180 |
Front plate (Aluminium), for enclosures:
(237 x 170 x 1) |
MIV 15 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
MIV 20 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )