Skip to content
 
    Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
PCM 200/175 XT product image 1
PCM 200/175 XT product image 2
PCM 200/175 XT product image 4
Next slide
PCM 200/175 XT thumbnail image 1
PCM 200/175 XT thumbnail image 2
PCM 200/175 XT thumbnail image 4

MNX / PCM 200X / PCM 200/175 XT

PCM 200/175 XT 6015929

Afmetingen 255 x 180 x 175

Afmetingen 10.04 x 7.09 x 6.89

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6015929

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Extra high base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074038418

SSTL Nr. : 3421629

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027417

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535463

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 255

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 175

Hoogte (inch) : 10.04

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 6.89

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey
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
MNX / PCM 200X / PCM 200/175 XT

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PCM 200/175 XT

Fibox
6015929_PCM_200_175_XT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 200/175 XT

Artikelnr. : 6015929

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Extra high base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074038418

El. number :

  • Finland : 3421629
  • Denemarken : 8212027417
  • Zweden : 2535463

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNXPCM200X
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 255 180 175
inch : 10.04 7.09 6.89
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
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
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
HFP 180 Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(237 x 170 x 1)
MIV 15 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(225 x 35 x 7)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847