Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






PC H 95 G 8724315
UL Naam : UL PC H 95 G
Afmetingen 170 x 140 x 95
Afmetingen 6.69 x 5.51 x 3.74
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724315
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002273
SSTL Nr. : 3423417
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001653
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536826
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 170
Breedte (mm) : 140
Diepte (mm) : 95
Hoogte (inch) : 6.69
Breedte (inch) : 5.51
Diepte (inch) : 3.74
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
PC H 95 G


Sample image
Order symbol : PC H 95 G
Artikelnr. : 8724315
UL Naam : UL PC H 95 G
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074002273
El. number :
- Finland : 3423417
- Denemarken : 8212001653
- Zweden : 2536826
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
inch : | 6.69 | 5.51 | 3.74 |
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
CHM-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7) |
H-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(125 x 94 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )