Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
ABS H 95 G 8784315
Afmetingen 170 x 140 x 95
Afmetingen 6.69 x 5.51 x 3.74
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- PC : IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8784315
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002297
SSTL Nr. : 3423467
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001970
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536726
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 170
Breedte (mm) : 140
Diepte (mm) : 95
Hoogte (inch) : 6.69
Breedte (inch) : 5.51
Diepte (inch) : 3.74
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
ABS H 95 G
Sample image
Order symbol : ABS H 95 G
Artikelnr. : 8784315
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074002297
El. number :
- Finland : 3423467
- Denemarken : 8212001970
- Zweden : 2536726
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
inch : | 6.69 | 5.51 | 3.74 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
CHM-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7.5) |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7.5) |
H-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(125 x 94 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )