Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
   
Previous slide
CAB PCQ 302017 G product image 1
CAB PCQ 302017 G product image 2
Next slide
CAB PCQ 302017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 302017 G thumbnail image 2

Quick / QUICK 32 / CAB PCQ 302017 G

CAB PCQ 302017 G 8113338

Afmetingen 300 x 200 x 170

Afmetingen 11.81 x 7.87 x 6.69

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8113338

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011145

SSTL Nr. : 3421970

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050659

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539106

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 170

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 6.69

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Quick / QUICK 32 / CAB PCQ 302017 G

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

CAB PCQ 302017 G

Fibox
8113338_CAB_PCQ_302017_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 302017 G

Artikelnr. : 8113338

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074011145

El. number :

  • Finland : 3421970
  • Denemarken : 8212050659
  • Zweden : 2539106

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

EKI23Q
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 200 170
inch : 11.81 7.87 6.69
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
PAT 12040 Set scharnieren
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Swing door set
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 23 DIN rail frame set, for enclosures:
FP A 23 Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplaat, voor behuizingen:
(170 x 270 x 1.5)
DRF 33 DIN rail frame set, for enclosures:
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40848