Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.




CAB PCQ 403023 G 8113458
Afmetingen 400 x 300 x 230
Afmetingen 15.75 x 11.81 x 9.06
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113458
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074011176
SSTL Nr. : 3421978
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054286
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539130
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 230
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 9.06
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 403023 G


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 403023 G
Artikelnr. : 8113458
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074011176
El. number :
- Finland : 3421978
- Denemarken : 8212054286
- Zweden : 2539130
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 230 |
inch : | 15.75 | 11.81 | 9.06 |
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
DRF 43/44 | DIN rail frame set, for enclosures: |
PAT 12040 |
Set scharnieren
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(268 x 368 x 1) |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )