Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
   
Previous slide
CAB ABSQ 403017 G product image 1
Next slide
CAB ABSQ 403017 G thumbnail image 1

Quick / QUICK 43 / CAB ABSQ 403017 G

CAB ABSQ 403017 G 8183358

Afmetingen 400 x 300 x 170

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8183358

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011305

SSTL Nr. : 3424315

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050617

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508267

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 170

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Quick / QUICK 43 / CAB ABSQ 403017 G

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

CAB ABSQ 403017 G

Fibox
8183358_CAB_ABSQ_403017_G_cabinet 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 403017 G

Artikelnr. : 8183358

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074011305

El. number :

  • Finland : 3424315
  • Denemarken : 8212050617
  • Zweden : 2508267

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

EKI43Q
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 300 170
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
DRF 43/44 DIN rail frame set, for enclosures:
PAT 12040 Set scharnieren
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Swing door set
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Montageplaat, voor behuizingen:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(268 x 368 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848