Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911
TPC 241911 5824002
Afmetingen 240 x 191 x 107
Afmetingen 9.45 x 7.52 x 4.21
- IP65; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5824002
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074078780
SSTL Nr. : 3424373
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052110
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 240
Breedte (mm) : 191
Diepte (mm) : 107
Hoogte (inch) : 9.45
Breedte (inch) : 7.52
Diepte (inch) : 4.21
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911
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
TPC 241911


Sample image
Order symbol : TPC 241911
Artikelnr. : 5824002
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074078780
El. number :
- Finland : 3424373
- Denemarken : 8212052110

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 240 | 191 | 107 |
inch : | 9.45 | 7.52 | 4.21 |
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
MP 2419 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(210 x 160 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
DR 210 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(210 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )