Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.






ALN 161609 7811270
UL Name : ALN UL 161609
Wymiary 162 x 163 x 91
Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7811270
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Aluminiowa
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074016126
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 162
Szerokość (mm) : 163
Głębokość (mm) : 91
Materiał: : Aluminum
Kolor podstawy : RAL_7001
Kolor pokrywy : RAL 7001
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
ALN 161609


Sample image
Order symbol : ALN 161609
Kod produktu : 7811270
UL Name : ALN UL 161609
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Aluminiowa
EAN : 6418074016126
Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 162 | 163 | 91 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Aluminum |
Kolor podstawy : | RAL_7001 |
Kolor pokrywy : | RAL 7001 |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
ARH 16 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7) |
ARM 0615 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(140 x 15 x 5) |
AM 1616 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(146 x 146 x 1.5) |
MR 75005 | Śruba do tulei gwintowanej M5, dla obudów: |
MRS 28541 |
Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
(15 x 50 x 1) |
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
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 31.03.2025)