Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
ALN 234018 product image 1
Next slide
ALN 234018 thumbnail image 1
ALN 234018 thumbnail image 2
ALN 234018 thumbnail image 1

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018

ALN 234018 7811410

Wymiary 230 x 401 x 180

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7811410

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074016225

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 401

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Kolor podstawy : RAL_7001

Kolor pokrywy : RAL 7001

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67IP68

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ALN 234018

Fibox
7811410_ALN234018_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 234018

Kod produktu : 7811410

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

EAN : 6418074016225

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

ALN234011-18combi
Wymiary : Height Width Depth
mm : 230 401 180
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Kolor podstawy : RAL_7001
Kolor pokrywy : RAL 7001
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Akcesoria :
ARH 40 Szyna DIN 35, dla obudów:
(383 x 35 x 7)
AM 2340 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(215 x 385 x 2)
MRS 28541 Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
(15 x 50 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU