Skip to content
 
    Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
   
Previous slide
ARCA 302015W No MP product image 4
Next slide
ARCA 302015W No MP thumbnail image 4
ARCA 302015W No MP thumbnail image 5
ARCA 302015W No MP thumbnail image 6
ARCA 302015W No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W No MP

ARCA 302015W No MP 8120122N

UL Code : UL508A

Wymiary 300 x 200 x 150

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120122N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi przeszklone, zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074093981

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 200

Głębokość (mm) : 150

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W No MP

Bloki CAD
Kontakty

ARCA 302015W No MP

Fibox
8120122N_ARCA_302015W_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 302015W No MP

Kod produktu : 8120122N

UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi przeszklone, zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku

EAN : 6418074093981

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary : Height Width Depth
mm : 300 200 150
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MPP ARCA 3020 Płyta montażowa perforowana
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 Rama z szynami DIN i maskownicą
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Płyta montażowa multiperforowana
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Daszek do szafki 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Płyta montażowa
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Zestaw drzwi wewnętrznych
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Płyta montażowa
(250 x 150 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C