ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3020
MPX ARCA 3020 8120741
Wymiary 250 x 150 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 8120741
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Izolowana, dla wielkości 300x200x150
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082633
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 250
Szerokość (mm) : 150
Głębokość (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3020
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPX ARCA 3020


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 3020
Kod produktu : 8120741
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Izolowana, dla wielkości 300x200x150
EAN : 6418074082633

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 150 | 5 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)