ARCA IEC
Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.
Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Kategoria produktów:
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
No items matching filtering criteria.
Mounting plates

MPX ARCA 3020
8120741
Płyta montażowa
Wymiary : 250 x 150 x 5 mm
Izolowana, dla wielkości 300x200x150

MPX ARCA 5040
8120745
Płyta montażowa
Wymiary : 450 x 350 x 5 mm
Izolowana, dla wielkości 500x400x210

MPX ARCA 6040
8120746
Płyta montażowa
Wymiary : 550 x 350 x 5 mm
Izolowana, dla wielkości 600x400x210

MPX ARCA 7050
8120748
Płyta montażowa
Wymiary : 630 x 430 x 5 mm
Izolowana, dla wielkości 700x500x300

MPX ARCA 8060
8120749
Płyta montażowa
Wymiary : 730 x 530 x 5 mm
Izolowana, dla wielkości 800x600x300
DIN rail sets
Inner door sets
Corner bracket sets
Connecting enclosures
Hinges and Wall mounting
Pole mounting kits
Lock inserts

LIS ARCA T8
8120863
Wkładka do zamka - trójkątna 8 mm
Materiał:
:
Polyamide
Wymiary
: 30 x 30 x 40 mm