ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 7050
RCS ARCA 7050 8120951
Wymiary 50 x 500 x 20
Dane techniczne
Kod produktu : 8120951
Opis: : Daszek do szafki 7050
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074093288
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 50
Szerokość (mm) : 500
Głębokość (mm) : 20
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 7050
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
RCS ARCA 7050


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 7050
Kod produktu : 8120951
Opis: : Daszek do szafki 7050
EAN : 6418074093288
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 500 | 20 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)