ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA V2432E wingknob
LIS ARCA V2432E wingknob 8120866
Wymiary 40 x 30 x 40
Dane techniczne
Kod produktu : 8120866
Opis: : Wkłądka do zamka - system V2432E
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083340
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 40
Szerokość (mm) : 30
Głębokość (mm) : 40
Materiał: : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA V2432E wingknob
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
LIS ARCA V2432E wingknob


Sample image
Order symbol : LIS ARCA V2432E wingknob
Kod produktu : 8120866
Opis: : Wkłądka do zamka - system V2432E
EAN : 6418074083340
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 30 | 40 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)