ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50S
WMKQ50S 8120833
Wymiary 37 x 77 x 50
Dane techniczne
Kod produktu : 8120833
Opis: : Plastikowe Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę
Uwagi: : Odstęp 50 mm między obudową o ścianą
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074306371
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 37
Szerokość (mm) : 77
Głębokość (mm) : 50
Materiał: : Poliwęglan (PC)
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50S
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
WMKQ50S


Sample image
Order symbol : WMKQ50S
Kod produktu : 8120833
Opis: : Plastikowe Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę
Uwagi: : Odstęp 50 mm między obudową o ścianą
EAN : 6418074306371

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 37 | 77 | 50 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)