ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
IDS ARCA 5050 8120710
Wymiary 480 x 480 x 30
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 8120710
Opis: : Inner door set
Uwagi: : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074314758
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 480
Szerokość (mm) : 480
Głębokość (mm) : 30
Materiał: : Aluminum
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
IDS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 5050
Kod produktu : 8120710
Opis: : Inner door set
Uwagi: : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
EAN : 6418074314758
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 480 | 480 | 30 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Aluminum |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )