ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 507030
DRS ARCA 507030 8120790
Wymiary 685 x 485 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120790
Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą
Uwagi: : 3 rzędy x 32 moduły, dla wielkości 500x700x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074086327
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 685
Szerokość (mm) : 485
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 507030
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRS ARCA 507030


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 507030
Kod produktu : 8120790
Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą
Uwagi: : 3 rzędy x 32 moduły, dla wielkości 500x700x300
EAN : 6418074086327
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)